ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニモ 精密ヤスリ 中目 平先細 コバ丸 (3本入)【3個入り】

通常単価(税別)
9,628円
税込単価
10,591円
通常出荷日:9日目

【特長】・優れた耐久性と鋭い刃をもつ高品質の精密ヤスリ細目タイプです。・精密部品や宝飾品、鋳物からプラ...

詳細を確認

型番:

RD5338
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

RD5338の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
RD5338
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,628円
( 10,591円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐久性と鋭い刃をもつ高品質の精密ヤスリ細目タイプです。
・精密部品や宝飾品、鋳物からプラスチックの加工まで幅広い素材に適しています。
【用途】
・適合素材:樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・サイズ(mm):180×6.1×1.6
・サイズ(mm):180×6.1×1.6
・ #240
・JANコード:4580120547877
・トラスココード:852-8672
・質量:46g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ 精密ヤスリ 中目 平先細 コバ丸 (3本入)の型番RD5338のページです。 型番RD5338に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ 精密ヤスリ 中目 平先細 コバ丸 (3本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ 精密ヤスリ 中目 平先細 コバ丸 (3本入)
精密仕上げヤスリ 中目セット(5本入)
細工用平ヤスリ 中目
精密ヤスリ(三角・丸・半丸・平・角)
精密チタンDヤスリ(3本組)
精密鉄工ヤスリ 平
メーカーミニターナカニシSK-11ツボサンE-Valueバローベ
通常価格9,628円13,982円951円 -6,376円 -734円4,626円 -
通常出荷日9日目2日目3日目在庫品1日目〜3日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました