17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

コテヤスリ 舟型中目

通常単価(税別)
3,167円~3,678円
税込単価
3,484円~4,046円
通常出荷日:9日目

【特長】・ヤスリ刀に特殊加工を施し切れ味を徹底追及したヤスリです。・キー溝、油溝、R面などの持ち手が邪...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

重量

(g)

サイズ

(mm)

最小発注数量
852-8658
67
215×12×3.8
1個
852-8659
47
215×φ5.5
1個
852-8660
48
215×5.5×5.5
1個
852-8661
70
215×9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,678円
( 4,046円 )
9日目
3,167円
( 3,484円 )
9日目
3,362円
( 3,698円 )
9日目
3,617円
( 3,979円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヤスリ刀に特殊加工を施し切れ味を徹底追及したヤスリです。
・キー溝、油溝、R面などの持ち手が邪魔になる箇所の切削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コテヤスリ 舟型中目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コテヤスリ 舟型中目
細工用ヤスリ 平・舟型
細工ヤスリ5型角中目
細工ヤスリ10型角中目
金型用コテヤスリ 時計部品加工用
細工ヤスリ5型丸中目
メーカーミニターSK-11ヤマグチヤマグチバローベヤマグチ
通常価格3,167円-1,596円1,512円1,457円20,241円 -1,387円
通常出荷日9日目3日目6日目6日目2日目〜6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト