17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウッドカーバ刃物 RD16シリーズ
  • ウッドカーバ刃物 RD16シリーズ

ウッドカーバ刃物 RD16シリーズ

通常単価(税別)
1,467円
税込単価
1,614円
通常出荷日:6日目

【特長】・ウッドカーバWCS-100型専用の刃物です。・安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ま...

詳細を確認
  • 適合機種
    WCS-100(WH-6ヘッドのみ)
  • 質量(g)
    11.000
  • 材質1
    安来鋼 青紙1号

ご注意

  • 適応機種:ウッドカーバ WCS-100型の手に持つヘッド部分がWC刃ヘッド(WH-6ヘッド)仕様のお客様、もしくは2000年以前にウッドカーバWCS-100型を御購入された御客様専用の彫刻刃物になります。
  • 適応機種:ウッドカーバ WCS-100型の手に持つヘッド部分がWC刃ヘッド(WH-6ヘッド)仕様のお客様、もしくは2000年以前にウッドカーバWCS-100型を御購入された御客様専用の彫刻刃物になります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
852-1803
1個
852-1804
1個
852-1805
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,467円
( 1,614円 )
6日目
1,467円
( 1,614円 )
6日目
1,467円
( 1,614円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウッドカーバWCS-100型専用の刃物です。
・安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。
【用途】
・木彫彫刻。

ご注意

  • 適応機種:ウッドカーバ WCS-100型の手に持つヘッド部分がWC刃ヘッド(WH-6ヘッド)仕様のお客様、もしくは2000年以前にウッドカーバWCS-100型を御購入された御客様専用の彫刻刃物になります。
  • 適応機種:ウッドカーバ WCS-100型の手に持つヘッド部分がWC刃ヘッド(WH-6ヘッド)仕様のお客様、もしくは2000年以前にウッドカーバWCS-100型を御購入された御客様専用の彫刻刃物になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウッドカーバ刃物 RD16シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウッドカーバ刃物 RD16シリーズ
ウットカーバ刃物
ウッドカーバー用ロータリーヘッド
ウッドカーバ刃物 FR16シリーズ
ウッドカーバ刃物 TN16シリーズ
ウッドカーバ刃物 TS16シリーズ
メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック
通常価格1,467円1,360円12,174円1,360円1,467円1,467円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
適合機種WCS-100(WH-6ヘッドのみ)WCS-100(WH-6ヘッドのみ)WCS-100、HMA-100AWCS-100(WH-6ヘッドのみ)WCS-100(WH-6ヘッドのみ)-
質量(g)11.00010.000320.000---
材質1安来鋼 青紙1号安来鋼 青紙1号特殊アルミ合金製安来鋼 青紙1号安来鋼 青紙1号-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト