17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HIT コンクリートメッシュカッター(ワイヤーメッシュカッター) RCA800

HIT コンクリートメッシュカッター(ワイヤーメッシュカッター)

通常単価(税別)
16,933
税込単価
18,626
通常出荷日:6日目

【特長】・ワイヤーメッシュの切断を楽な姿勢で簡単に行なう事が出来ます。・上向き、水平向きに使いやすい特...

詳細を確認

    型番:

    RCA800
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RCA800の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RCA800
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,933
    ( 18,626 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワイヤーメッシュの切断を楽な姿勢で簡単に行なう事が出来ます。
    ・上向き、水平向きに使いやすい特殊な形状の刃になっています。
    【用途】
    ・コンクリート工事の際に敷き込むワイヤーメッシュの切断に。
    【商品仕様】
    ・切断能力(mm)HRB80軟線:10
    ・切断能力(mm)HRC40硬線:8
    ・全長(mm):800
    ・JANコード:4953830008011
    ・トラスココード:814-6120
    ・質量:3150g
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HIT コンクリートメッシュカッター(ワイヤーメッシュカッター)の型番RCA800のページです。 型番RCA800に関する仕様情報を記載しております。
    HIT コンクリートメッシュカッター(ワイヤーメッシュカッター)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HIT コンクリートメッシュカッター(ワイヤーメッシュカッター)
    HIT コンクリートメッシュカッター 替刃 RCAC800
    HIT チェーンクリッパー 替刃 900mm
    HIT チェーンクリッパー 替刃 600mm
    HIT チェーンクリッパ 1050用 替刃
    HIT ボルトクリッパ ツイストハンドル 750mm
    メーカーヒットヒットヒットヒットヒットヒット
    通常価格16,93311,24316,4939,44324,69818,515
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました