17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ARM ワイヤーロープカッター800mmRCタイプ RC-800

ARM ワイヤーロープカッター800mmRCタイプ

    ご注意

    • ワイヤーロープの切断専用工具です。丸棒、帯鉄、ネジ、ボルト等は切断できません。 可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。

    型番:

    RC-800
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    RC-800の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RC-800
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,003円
    ( 24,203円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープの切断用です
    ・両刃式のためワイヤー先端がバラけません
    【商品仕様】
    ・切断能力(mm)ワイヤ:16
    ・全長(mm):800
    ・適合替刃:RCJ-800
    ・JANコード:4981116111056
    ・トラスココード:776-6599
    ・質量:3.9kg
    【材質/仕上】
    ・刃部:特殊鋼
    ・パイプハンドル:スチール

    ご注意

    • ワイヤーロープの切断専用工具です。丸棒、帯鉄、ネジ、ボルト等は切断できません。 可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ARM ワイヤーロープカッター800mmRCタイプの型番RC-800のページです。 型番RC-800に関する仕様情報を記載しております。
    ARM ワイヤーロープカッター800mmRCタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ARM ワイヤーロープカッター800mmRCタイプ
    ARM ワイヤーロープカッター450mmRCタイプ
    ワイヤーロープカッター WRタイプ
    ワイヤーロープカッター WRタイプ ベンチタイプ
    ワイヤーロープカッターRCタイプ用替刃
    ARM ワイヤーロープカッターWR-6用替刃
    メーカーアーム産業アーム産業アーム産業アーム産業アーム産業アーム産業
    通常価格22,003円7,953円7,739円 -41,362円6,389円7,020円
    通常出荷日1日目1日目5日目〜4日目1日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました