17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オートマック 高級手打刃(丸スクイ刃、幅9ミリ) RC409

オートマック 高級手打刃(丸スクイ刃、幅9ミリ)

通常単価(税別)
3,895
税込単価
4,285
通常出荷日:6日目

【特長】・安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。・刃物の柄部分が丸軸の為、共通刃物(28種...

詳細を確認

    ご注意

    • 適応機種:ハンドクラフト シリーズ(HCT-30A・HCT-30S・HCT-30C・HCT-30Z)、ハンドメイト(HMA-100B・HMA-100A・HMA-100BE)、ウッドカーバ(WCS-100 KH-4ヘッド仕様)、ハイホリデー(HHD-10) 申し訳御座いませんが、手打ち刃物の為、多少の寸法、重量に違いがでます。

    型番:

    RC409
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RC409の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RC409
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,895
    ( 4,285 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。
    ・刃物の柄部分が丸軸の為、共通刃物(28種類)に比べ丈夫です。
    【用途】
    ・木彫彫刻。
    【商品仕様】
    ・軸径(mm):4.0
    ・刃長(mm):30m
    ・刃幅(mm):9.0
    ・刃長(mm):30m
    ・刃幅(mm):9.0
    ・丸スクイ刃
    ・トラスココード:852-1802
    ・質量:10g
    【材質/仕上】
    ・安来鋼 青紙1号

    ご注意

    • 適応機種:ハンドクラフト シリーズ(HCT-30A・HCT-30S・HCT-30C・HCT-30Z)、ハンドメイト(HMA-100B・HMA-100A・HMA-100BE)、ウッドカーバ(WCS-100 KH-4ヘッド仕様)、ハイホリデー(HHD-10) 申し訳御座いませんが、手打ち刃物の為、多少の寸法、重量に違いがでます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オートマック 高級手打刃(丸スクイ刃、幅9ミリ)の型番RC409のページです。 型番RC409に関する仕様情報を記載しております。
    オートマック 高級手打刃(丸スクイ刃、幅9ミリ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オートマック 高級手打刃(丸スクイ刃、幅9ミリ)
    セラミック刃
    ミニルーター用小径丸のこ刃
    カービングプロ用替刃 55mm
    精密スチール ノコ刃
    ストレートホールバー替刃 ハイス
    メーカー東京オートマック東京オートマックプロクソンプロクソンナカニシミニター
    通常価格3,89510,4771,5211,315 -4,791 -24,188 -
    通常出荷日6日目6日目1日目1日目〜1日目14日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました