ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

長イス RC180-53-BK/BL/BR

長イス RC180-53-BK/BL/BR RC180-53-BK
  • 長イス RC180-53-BK/BL/BR
通常単価(税別)
45,486
税込単価
50,035
通常出荷日:19日目

ビニールレザー張りの長椅子。脚部は26口スチール角パイプバネ式折りたたみシルバー塗装仕上です。

型番:

RC180-53-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RC180-53-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
ワークベンチ
ブラック系
張地
ビニールレザー張り/脚部:26口スチール角パイプバネ式折りたたみシルバー塗装仕上
質量(g)
18000
トラスココード
868-6124
色詳細
ブラック

商品情報

製品特長・仕様

長イス RC180-53-BK/BL/BR  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
RC180-53-BK

トラスココード

色詳細

最小発注数量
ブラック系
868-6124
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,486
( 50,035 )
19日目

詳細情報

基本情報

ビニールレザー張りの長椅子。脚部は26口スチール角パイプバネ式折りたたみシルバー塗装仕上です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

長イス RC180-53-BK/BL/BRの型番RC180-53-BKのページです。 型番RC180-53-BKに関する仕様情報を記載しております。
長イス RC180-53-BK/BL/BRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長イス RC180-53-BK/BL/BR
長イス RC180-51-BK/BL/BR
長イス RC180-51S-BK/BL/BR
長イス RC150-51-BK/BL/BR
ナイキ 長イス RC150-51S
ソファーベッド FAL-31-BK/BR
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格45,48642,16255,54133,59849,784135,683
通常出荷日19日目14日目14日目91日目14日目96日目
商品タイプワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチ-
張地ビニールレザー張り/脚部:26口スチール角パイプバネ式折りたたみシルバー塗装仕上ビニールレザー張り/脚部:26口スチール角パイプメタリック塗装仕上ビニールレザー張り/脚部:26口スチール角パイプメタリック塗装仕上ビニールレザー張り/脚部:26口スチール角パイプメタリック塗装仕上ビニールレザー張り/脚部:26口スチール角パイプメタリック塗装仕上-
質量(g)1800018000250001600021000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました