ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

ナイキ カラーベンチ W1806×D410×H400

ナイキ カラーベンチ W1806×D410×H400 RC064-BL
通常単価(税別)
47,204
税込単価
51,924
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・外寸法:W1806×D410×H400・背、座:PVCフレーム、26角スチールパイプ(メ...

詳細を確認

型番:

RC064-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RC064-BLの仕様・寸法情報

質量(g)
14500
トラスココード
868-6083

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ カラーベンチ W1806×D410×H400  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
RC064-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,204
( 51,924 )
14日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W1806×D410×H400
・背、座:PVCフレーム、26角スチールパイプ(メラミン焼付塗装仕上)
・トラスココード:868-6083
・質量:14.5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ カラーベンチ W1806×D410×H400の型番RC064-BLのページです。 型番RC064-BLに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ カラーベンチ W1806×D410×H400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ カラーベンチ W1806×D410×H400
ナイキ カラーベンチ W1506×D410×H400
ナイキ カラーベンチ W1806×D500×H700
ナイキ カラーベンチ W1506×D500×H700
ナイキ 長イス RC150-51S
長イス RC180-51S-BK/BL/BR
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格47,20437,83660,64948,81449,78455,541
通常出荷日14日目14日目14日目91日目14日目14日目
質量(g)145001100021500167002100025000
トラスココード868-6083868-6082868-6085868-6084--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました