ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スエカゲ 爪交換レンチ用ソケット22mm

スエカゲ 爪交換レンチ用ソケット22mm RBS22
通常単価(税別)
2,078円
税込単価
2,286円
通常出荷日:6日目

【特長】・別売品爪交換レンチに装着すると22ミリサイズの機種にも対応できます。【用途】・耕運機の爪交換...

詳細を確認

型番:

RBS22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RBS22の仕様・寸法情報

JANコード
4989530900058
トラスココード
853-1424
質量(g)
79.000
材質1
クロームバナジューム鋼

型番リスト

表示件数
型番
RBS22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,078円
( 2,286円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売品爪交換レンチに装着すると22ミリサイズの機種にも対応できます。
【用途】
・耕運機の爪交換作業に。
【商品仕様】
・爪交換レンチ用ソケット22mm
・JANコード:4989530900058
・トラスココード:853-1424
・質量:79g
【材質/仕上】
・クロームバナジューム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエカゲ 爪交換レンチ用ソケット22mmの型番RBS22のページです。 型番RBS22に関する仕様情報を記載しております。
スエカゲ 爪交換レンチ用ソケット22mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエカゲ 爪交換レンチ用ソケット22mm
スエカゲ 爪交換レンチ用ソケット24mm
スエカゲ 17PC.スペシャルビット&ソケットセット
スエカゲ 15PC.ヘックスビットセット
建築用ソケットメタルケースセット
ソケットハンガーセット
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格2,078円2,142円4,246円5,694円8,199円4,432円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード498953090005849895309000654989530685399498953068541249895305005004989530004381
トラスココード853-1424853-1425774-1324774-6377853-0772821-9223
質量(g)79.00094.000500.0800.01300600
材質1クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームモリブデン鋼クロームバナジューム鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました