ファクトリーサプライ用品技術窓口



【特長】・耐食性に優れたSUS304製です。・φ38mm太径パイプを採用した丈夫なステンレスラックです...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
71,990円 ( 79,189円 ) | 5日目 |
81,205円 ( 89,326円 ) | 5日目 |
90,185円 ( 99,204円 ) | 5日目 |
52,744円 ( 58,018円 ) | 5日目 |
56,288円 ( 61,917円 ) | 5日目 |
61,959円 ( 68,155円 ) | 5日目 |
【特長】
・耐食性に優れたSUS304製です。
・φ38mm太径パイプを採用した丈夫なステンレスラックです。
・棚板は25mmピッチで調整でき、棚段数や棚位置を変更できます。
・無償にて高さ調整(H=1800mm以下)が可能です。
・オプションキャスター、耐震用パーツも取り揃えています。
【用途】
・研究施設、医療、厨房、各種工場等
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・No.4仕上
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング
4.5通常価格(税別):699円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
組立用ボルト・ナットセット 軽量棚用 M6×12・M6×20
4.8通常価格(税別):31円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止ベルト
5通常価格(税別):3,945円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

トラスコ中山
樹脂ベース
4.3通常価格(税別):466円
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ