17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC ラチェットボルトクリッパ RBC-13 RBC-3213

MCC ラチェットボルトクリッパ RBC-13

通常単価(税別)
49,315円
税込単価
54,247円
通常出荷日:2日目

【特長】・ラチェット機構により狭所でも楽な切断ができます。・13mmも手の力で切断できます。【用途】・...

詳細を確認

    型番:

    RBC-3213
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    RBC-3213の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RBC-3213
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    49,315円
    ( 54,247円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ラチェット機構により狭所でも楽な切断ができます。
    ・13mmも手の力で切断できます。
    【用途】
    ・線材・棒鋼・硬銅線・より線などの切断に。
    【商品仕様】
    ・切断能力(mm)80HRB以下:φ13
    ・切断能力(mm)20HRC以下:φ11
    ・MCC ラチェットボルトクリッパ RBC-13
    ・JANコード:4989065100282
    ・トラスココード:811-2719
    ・質量:4700g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC ラチェットボルトクリッパ RBC-13の型番RBC-3213のページです。 型番RBC-3213に関する仕様情報を記載しております。
    MCC ラチェットボルトクリッパ RBC-13のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC ラチェットボルトクリッパ RBC-13
    MCC ラチェットボルトクリッパ替刃 RBCE13
    MCC ボルトクリッパ替刃250
    MCC ボルトクリッパ特製 750
    MCC ボルトクリッパ特製 600
    MCC ボルトクリッパ特製 900
    メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
    通常価格49,315円33,812円3,589円14,673円10,739円18,040円
    通常出荷日2日目6日目2日目1日目4日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました