17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

RB67用替刃 薄肉ステンレス鋼管 424235
  • RB67用替刃 薄肉ステンレス鋼管

RB67用替刃 薄肉ステンレス鋼管

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    型番:

    424235
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
    424235809-44764514706051366【商品スペック】
    仕様・規格
    用途:薄肉ステンレス鋼管
    適合機種:RB67、RB67S、RB67PE
    型式:RB67SK
    【質量・質量単位】
    40g

    424235の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    替刃
    適合機種(mm)
    RB67、RB67S、RB67PE
    JANコード
    4514706051366
    トラスココード
    809-4476
    質量(g)
    40.000
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    424235

    商品タイプ

    適合機種

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    替刃
    RB67、RB67S、RB67PE
    4514706051366
    809-4476
    40.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,315円
    ( 3,647円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽くシャープな切れ味です
    【用途】
    ・薄肉ステンレス鋼管用

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    RB67用替刃 薄肉ステンレス鋼管の型番424235のページです。 型番424235に関する仕様情報を記載しております。
    RB67用替刃 薄肉ステンレス鋼管のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    RB67用替刃 薄肉ステンレス鋼管
    替 刃(EA339R,RB,RC用/ステンレス刃/1枚)
    RBN67用替刃 PE管
    ステンレス用パイプカッター
    [EA580RB用] 替刃 EA580RB-1
    替 刃(EA339A-3,AB-3/鋼管・ステンレス管用/1枚)
    メーカーレッキス工業エスコレッキス工業SK-11エスコエスコ
    通常価格3,315円4,465円3,848円3,661円1,102円2,588円
    通常出荷日9日目3日目9日目3日目3日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました