17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

盆栽専用高級刃物
  • 盆栽専用高級刃物

盆栽専用高級刃物

通常単価(税別)
4,074円~10,567円
税込単価
4,481円~11,624円
通常出荷日:6日目

【特長】・ウッドカーバWCS-100型のWH-6ヘッド専用の高級刃物になります。【用途】・木彫彫刻。

  • 軸径(mm)
    6.0
  • 適合機種
    WCS-100(WH-6ヘッドのみ)
  • 材質1
    安来鋼 青紙1号
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
13.000
852-1797
1個
16.000
852-1798
1個
21.000
852-1799
1個
50.000
852-1796
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,074円
( 4,481円 )
6日目
4,074円
( 4,481円 )
6日目
4,520円
( 4,972円 )
6日目
10,567円
( 11,624円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウッドカーバWCS-100型のWH-6ヘッド専用の高級刃物になります。
【用途】
・木彫彫刻。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

盆栽専用高級刃物のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
盆栽専用高級刃物
ウットカーバ刃物
ウッドカーバ刃物 TN16シリーズ
ウッドカーバ刃物 FR16シリーズ
ウッドカーバ刃物 TS16シリーズ
ウッドカーバ刃物 RD16シリーズ
メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック
通常価格4,074円-1,360円1,467円1,360円1,467円1,467円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
軸径(mm)6.0-----
適合機種WCS-100(WH-6ヘッドのみ)WCS-100(WH-6ヘッドのみ)WCS-100(WH-6ヘッドのみ)WCS-100(WH-6ヘッドのみ)-WCS-100(WH-6ヘッドのみ)
材質1安来鋼 青紙1号安来鋼 青紙1号安来鋼 青紙1号安来鋼 青紙1号-安来鋼 青紙1号

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト