ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
シンコー ステンレスラックベタ棚5段 RBN5型 SUS304 奥行438mm |
|
アズワン スチールラック L21999・ H21999 |
|
エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 ラック一式/棚板/ポール(奥行:460mm/613mm) |
|
サカエ ステンレスラック 単体型 |
|
シンコー ステンレスワゴンMN20型 |
|
シンコー ステンレスラックベタ棚5段 RB5型 SUS430 奥行588mm |

棚の組み合わせによりバリエーションが豊富になるステンレス製の棚。【特長】・φ38(直径38mm)太径パ...
詳細を確認
RB4-12060の外観

RBN4-12060の外観

ステンレスラック(ベタ棚タイプ)の支柱
棚板は25mmピッチで調整可能

ステンレスラック(ベタ棚タイプ)の棚板
No4仕様の研磨で高級感がある
| 品番 | 間口×奥行×高さ (mm) | 棚段数 (段) | 有効間口 (mm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| RBN4-6045 | 588×438×1800 | 4 | 498 | 21.8 |
| RBN4-6060 | 588×588×1800 | 4 | 498 | 24.9 |
| RBN4-9045 | 888×438×1800 | 4 | 798 | 28.3 |
| RBN4-9060 | 888×588×1800 | 4 | 798 | 33.3 |
| RBN4-12045 | 1188×438×1800 | 4 | 1098 | 34.7 |
| RBN4-12060 | 1188×588×1800 | 4 | 1098 | 41.7 |
| RBN4-15045 | 1488×438×1800 | 4 | 1398 | 41.2 |
| RBN4-15060 | 1488×588×1800 | 4 | 1398 | 50.1 |
| RBN4-18045 | 1788×438×1800 | 4 | 1698 | 47.7 |
| RBN4-18060 | 1788×588×1800 | 4 | 1698 | 58.5 |
| RBN4-18075 | 1788×738×1800 | 4 | 1698 | 69.3 |
| 品番 | 間口×奥行×高さ (mm) | 棚段数 (段) | 有効間口 (mm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| RB4-6045 | 588×438×1800 | 4 | 498 | 21.3 |
| RB4-6060 | 588×588×1800 | 4 | 498 | 24.3 |
| RB4-9045 | 888×438×1800 | 4 | 798 | 27.6 |
| RB4-9060 | 888×588×1800 | 4 | 798 | 32.5 |
| RB4-12045 | 1188×438×1800 | 4 | 1098 | 33.9 |
| RB4-12060 | 1188×588×1800 | 4 | 1098 | 40.6 |
| RB4-15045 | 1488×438×1800 | 4 | 1398 | 40.1 |
| RB4-15060 | 1488×588×1800 | 4 | 1398 | 48.8 |
| RB4-18045 | 1788×438×1800 | 4 | 1698 | 46.4 |
| RB4-18060 | 1788×588×1800 | 4 | 1698 | 57.0 |
| RB4-18075 | 1788×738×1800 | 4 | 1698 | 67.5 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
59,675円 ( 65,643円 ) | 5日目 |
68,603円 ( 75,463円 ) | 5日目 |
74,589円 ( 82,048円 ) | 5日目 |
81,836円 ( 90,020円 ) | 5日目 |
67,658円 ( 74,424円 ) | 5日目 |
78,055円 ( 85,861円 ) | 5日目 |
85,931円 ( 94,524円 ) | 5日目 |
94,438円 ( 103,882円 ) | 5日目 |
75,219円 ( 82,741円 ) | 5日目 |
87,192円 ( 95,911円 ) | 5日目 |
96,328円 ( 105,961円 ) | 5日目 |
106,095円 ( 116,705円 ) | 5日目 |
43,292円 ( 47,621円 ) | 5日目 |
48,333円 ( 53,166円 ) | 5日目 |
46,442円 ( 51,086円 ) | 5日目 |
52,113円 ( 57,324円 ) | 5日目 |
51,168円 ( 56,285円 ) | 5日目 |
57,785円 ( 63,564円 ) | 5日目 |
62,826円 ( 69,109円 ) | 5日目 |
68,918円 ( 75,810円 ) | 5日目 |
89,082円 ( 97,990円 ) | 5日目 |
100,739円 ( 110,813円 ) | 5日目 |
112,397円 ( 123,637円 ) | 5日目 |
123,739円 ( 136,113円 ) | 5日目 |
101,369円 ( 111,506円 ) | 5日目 |
115,547円 ( 127,102円 ) | 5日目 |
130,058円 ( 143,064円 ) | 5日目 |
143,606円 ( 157,967円 ) | 5日目 |
113,342円 ( 124,676円 ) | 5日目 |
129,743円 ( 142,717円 ) | 5日目 |
146,441円 ( 161,085円 ) | 5日目 |
161,879円 ( 178,067円 ) | 5日目 |
63,456円 ( 69,802円 ) | 5日目 |
69,863円 ( 76,849円 ) | 5日目 |
68,288円 ( 75,117円 ) | 5日目 |
75,534円 ( 83,087円 ) | 5日目 |
75,849円 ( 83,434円 ) | 5日目 |
84,671円 ( 93,138円 ) | 5日目 |
93,808円 ( 103,189円 ) | 5日目 |
103,260円 ( 113,586円 ) | 5日目 |
棚の組み合わせによりバリエーションが豊富になるステンレス製の棚。
【特長】
・φ38(直径38mm)太径パイプを採用した丈夫なステンレスラック。
・棚板は25mmピッチで組立時に設定でき、棚段数や棚位置を変更可能。
・材質は棚板:ステンレス(SUS430)、柱:ステンレス(SUS430)。
・棚均等耐荷重:200kg、総耐荷重:1000kg。
・用途に合わせてキャスター付にもできる。(均等静止荷重(kg):300/台)
【用途】
・色々な物を収納するための機器。
・棚の組み合わせによりバリエーションが増える。


サカエ
ステンレスラック 単体型

トラスコ中山
ステンレス軽量棚 (SUS430・ベタ棚タイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング
4.5通常価格(税別):699円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止ベルト
5通常価格(税別):3,945円~

トラスコ中山
組立用ボルト・ナットセット 軽量棚用 M6×12・M6×20
4.8通常価格(税別):31円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
樹脂ベース
4.3通常価格(税別):466円

トラスコ中山
軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1800mm)
4通常価格(税別):12,764円~

トラスコ中山
軽中量・中量ボルトレス棚用オプション ビーム・中棚受・天棚受・支柱・棚板・補強桟
0通常価格(税別):661円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ