ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |
|
ミスミ 軽中量ラック 150㎏タイプ |
|
ミスミ 軽中量ラック 500㎏タイプ |
|
ミスミ 軽中量ラック 300㎏タイプ |
|
ミスミ 軽中量ラック 200㎏タイプ |
|
サカエ 軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg) |



【特長】・φ38mm太径パイプを採用した丈夫なステンレスラックです。・棚板は25mmピッチで調整でき、...
詳細を確認【特長】
・φ38mm太径パイプを採用した丈夫なステンレスラックです。
・棚板は25mmピッチで調整でき、棚段数や棚位置を変更できます。
・無償にて高さ調整(H=1800mm以下)が可能です。
・オプションキャスター、耐震用パーツも取り揃えています。
【用途】
・研究施設、医療、厨房、各種工場等
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上

DICプラスチック
DA型コンテナ本体・フタ


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

トラスコ中山
フラットバー40型(40mm・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,201円

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
0通常価格(税別):52,285円~

瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
中軽量ラック(中軽量棚)
5通常価格(税別):18,591円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ