17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

RB10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番穴径JANコードトラスココード質量材質
RB1010mm4990077994165808-744440gS45C

RB10の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
RB10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,997円
( 2,197円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・寸法を打刻していますので確認が容易です。
・切れ味が良く長寿命です。
【用途】
・皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開け
・パッキン、ガスケット等の製作。
【商品仕様】
・穴径10mm
・JANコード:4990077994165
・トラスココード:808-7444
・質量:40g
【材質/仕上】
・S45C

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HHH パッキンポンチセット 替刃 10mmの型番RB10のページです。 型番RB10に関する仕様情報を記載しております。
HHH パッキンポンチセット 替刃 10mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HHH パッキンポンチセット 替刃 10mm
HHH パッキンポンチセット 替刃 6mm
HHH パッキンポンチセット 替刃 8mm
HHH パッキンポンチセット 替刃 12mm
HHH パッキンポンチセット 替刃 13mm
HHH パッキンポンチセット 替刃 28mm
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格1,997円1,926円1,926円2,473円2,473円2,625円
通常出荷日5日目15日目8日目6日目2日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました