ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    トーケン ニュートン鉄工用10枚入り【10個入り】

    通常単価(税別)
    2,022
    税込単価
    2,224
    通常出荷日:6日目

    安全・確実・シャープな切れ味で、多様なニーズに適合するスタンダードタイプです。【用途】・一般鋼材、アン...

    詳細を確認

    型番:

    RA-N100
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    RA-N100の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RA-N100
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,022
    ( 2,224 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    安全・確実・シャープな切れ味で、多様なニーズに適合するスタンダードタイプです。
    【用途】
    ・一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネルなどに。
    【商品仕様】
    ・砥材:A
    ・粒度(#):46
    ・硬度:R
    ・外径(mm):100
    ・刃厚(mm):2.0
    ・穴径(mm):15.0
    ・粒度:#46
    ・粒度:#46
    ・入数(枚):10
    ・補強(1F)
    ・JANコード:4560113070148
    ・トラスココード:809-2457
    ・質量:400g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーケン ニュートン鉄工用10枚入りの型番RA-N100のページです。 型番RA-N100に関する仕様情報を記載しております。
    トーケン ニュートン鉄工用10枚入りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーケン ニュートン鉄工用10枚入り
    切断砥石 鉄工 10枚
    トーケン 切断砥石サムライ105mm10枚入
    トーケン 切断砥石サムライ305mm (10枚入)
    切断砥石 鉄工 1枚
    鉄工用切断砥石 100mm 10枚 No.400
    メーカートーケンSK-11トーケントーケンSK-11EARTH MAN
    通常価格2,0223,717 -3,10811,729642 -1,188
    通常出荷日6日目3日目1日目6日目3日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました