17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

ストローク

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
50
852-0167
8000.0
1個
100
852-0168
9500
1個
150
852-0169
11200.0
1個
50
852-0170
17200.0
1個
100
852-0171
19500.0
1個
150
852-0172
22800.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
255,494円
( 281,043円 )
19日目
316,051円
( 347,656円 )
19日目
376,405円
( 414,046円 )
19日目
446,177円
( 490,795円 )
19日目
534,481円
( 587,929円 )
19日目
616,709円
( 678,380円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中空ブランジャの設計により、押し引きの両方のご使用が可能です。
・ブランジャの内径にミリ雌ネジが付いていますので、付属品の取付が容易です。
・ブランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。
【材質】
・アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超軽量アルミ中空シリンダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超軽量アルミ中空シリンダ
中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット
軽量アルミ単動油圧シリンダー
エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力125kN
エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力214kN
エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN
メーカーエナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)
通常価格255,494円-223,537円 -130,025円 -60,055円 -107,102円 -280,238円
通常出荷日19日目5日目〜19日目11日目9日目〜11日目
材質1アルミシリンダ(スチール)・ポンプ(アルミ)アルミスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト