17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量アルミ単動油圧シリンダー
  • 軽量アルミ単動油圧シリンダー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

軽量アルミ単動油圧シリンダー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RAC1002

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・スチール製のシリンダと比較して約1/2 の質量です
・単動シリンダに内蔵された強化スプリングで迅速にプランジャが戻ります
・プランジャとシリンダ内面のハードコーティング処理により耐久性を向上させました
・全機種にハンドルが標準装備されています
・RACシリーズ、軽量アルミシリンダの全機種に、取り外しが容易なボルト締めスチールサドル(硬質処理仕様)を装備しています
・軽量のため容易に持ち運びや設置ができます
・プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーディング処理により、シリンダ寿命を向上させました

指定中の仕様・寸法情報

揚力(kN)
1002
ストローク(mm)
50
トラスココード
852-0158
質量(g)
17300
材質1
アルミ
ヘッド径(mm)
94
外径(mm)
180
最低高(mm)
221
受圧面積(cm2)
143.1
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト