ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    トーケン 切断砥石Kタイプ(軟)405

    トーケン 切断砥石Kタイプ(軟)405 RA-405K
    通常単価(税別)
    1,327円
    税込単価
    1,460円
    通常出荷日:14日目

    安全・確実・シャープな切れ味で、多様なニーズに適合するスタンダードタイプです。【用途】・一般鋼材、アン...

    詳細を確認

    型番:

    RA-405K
    解除
    • この商品は25個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    RA-405Kの仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RA-405K
    最小発注数量
    25個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,327円
    ( 1,460円 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    安全・確実・シャープな切れ味で、多様なニーズに適合するスタンダードタイプです。
    【用途】
    ・一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネルなどに。
    【商品仕様】
    ・砥材:A
    ・粒度(#):36
    ・硬度:K
    ・外径(mm):405
    ・刃厚(mm):3.0
    ・穴径(mm):25.4
    ・粒度:#36
    ・粒度:#36
    ・入数(枚):25
    ・補強(1F)
    ・JANコード:4544312000274
    ・トラスココード:809-2463
    ・質量:880g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーケン 切断砥石Kタイプ(軟)405の型番RA-405Kのページです。 型番RA-405Kに関する仕様情報を記載しております。
    トーケン 切断砥石Kタイプ(軟)405のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーケン 切断砥石Kタイプ(軟)405
    トーケン 切断砥石Kタイプ(軟)355mm
    トーケン 切断砥石Tタイプ(硬)355mm
    トーケン 切断砥石Tタイプ(硬)455
    トーケン 切断砥石355mmステンレス用
    トーケン 切断砥石305mmステンレス用
    メーカートーケントーケントーケントーケントーケントーケン
    通常価格1,327円1,189円1,172円2,731円1,225円1,412円
    通常出荷日14日目14日目2日目4日目25日目14日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました