ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローバル(R)アルファ(プレミアムジンクリッチ) 3.5kg/20kg缶 RA-3.5KG

ローバル(R)アルファ(プレミアムジンクリッチ) 3.5kg/20kg缶

通常単価(税別)
26,126円
税込単価
28,739円
通常出荷日:4日目

【特長】・亜鉛の電気化学的な働きでサビの発生原因に直接作用します・扱いやすい一液タイプで現場作業に最適...

詳細を確認
  • 仕様2

    【商品仕様】
    ・色:メタリック系シルバー
    ・亜鉛含有量(%):92
    ・耐熱温度(塗布乾燥後):170℃
    ・ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆
    ・消防法 第4類 第2石油類
    【材質/仕上】
    ・主成分:高輝性亜鉛顔料、樹脂、溶剤

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 引火性液体のため火気厳禁です。 有害情報が有りますので、換気、保護具着用などの注意を守ってご使用ください。

型番:

RA-3.5KG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

RA-3.5KG
・容量(kg):3.5
・JANコード:4934798050359
・トラスココード:118-2402
・質量:3880g
RA-20KG
・容量(kg):20
・JANコード:4934798052001
・トラスココード:118-2399
・質量:21190g

RA-3.5KGの仕様・寸法情報

仕様1
・容量(kg):3.5・JANコード:4934798050359・トラスココード:118-2402・質量:3880g
仕様2

【商品仕様】
・色:メタリック系シルバー
・亜鉛含有量(%):92
・耐熱温度(塗布乾燥後):170℃
・ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆
・消防法 第4類 第2石油類
【材質/仕上】
・主成分:高輝性亜鉛顔料、樹脂、溶剤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RA-3.5KG

仕様1

最小発注数量
・容量(kg):3.5・JANコード:4934798050359・トラスココード:118-2402・質量:3880g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,126円
( 28,739円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛の電気化学的な働きでサビの発生原因に直接作用します
・扱いやすい一液タイプで現場作業に最適です
・上塗り、下塗り不要の省工程・速乾タイプで即日仕上げが可能です
・高輝性亜鉛の落ち着いたメタリック調の仕上がりで優れた意匠性とサビ止め効果を兼ね備えています
【用途】
・鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 引火性液体のため火気厳禁です。 有害情報が有りますので、換気、保護具着用などの注意を守ってご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローバル(R)アルファ(プレミアムジンクリッチ) 3.5kg/20kg缶の型番RA-3.5KGのページです。 型番RA-3.5KGに関する仕様情報を記載しております。
ローバル(R)アルファ(プレミアムジンクリッチ) 3.5kg/20kg缶のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
大物の錆止め
4
満足度:4.0
色は少しラメ入りの灰色。万能タイプ。下塗りと上塗りを一気に行いたい場合に使う感じです。錆止め効果はR>Rα>RS。見た目...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローバル(R)アルファ(プレミアムジンクリッチ) 3.5kg/20kg缶
ローバルシルバー(R)(シルバージンクリッチ) 3.5kg/20kg缶
ローバル(R)常温亜鉛メッキ 5kg/25kg缶
プレミアムジンクリッチ アルファ
ローバル(R)シンナー 1L/3L/14kg缶
亜鉛メッキ塗料 ローバルシルバーエコタイプ 3.5kg缶
メーカーローバルローバルローバルローバルローバルローバル
通常価格26,126円18,788円18,212円2,681円 -3,114円 -26,246円
通常出荷日4日目2日目4日目1日目1日目5日目
仕様2
【商品仕様】
・色:メタリック系シルバー
・亜鉛含有量(%):92
・耐熱温度(塗布乾燥後):170℃
・ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆
・消防法 第4類 第2石油類
【材質/仕上】
・主成分:高輝性亜鉛顔料、樹脂、溶剤

【商品仕様】
・色:シルバー
・亜鉛含有量(%):83
・耐熱温度(塗布乾燥後):170℃
・ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆
・消防法 第4類 第2石油類
【材質/仕上】
・主成分:亜鉛末、アルミ顔料、樹脂、溶剤

【商品仕様】
・色:グレー
・亜鉛含有量(%):96
・耐熱温度(塗布乾燥後):170℃
・ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆
・消防法 第4類 第2石油類
【材質/仕上】
・主成分:亜鉛末、樹脂、溶剤
---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました