17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンシン RA-1B サロペット用肩ベルト ブラック RA-1B

ハンシン RA-1B サロペット用肩ベルト ブラック

通常単価(税別)
1,086円
税込単価
1,195円
通常出荷日:4日目

【特長】・水産用サロペット(RA-37、95、97)の交換用肩ベルトです。【用途】・RA-36、95、...

詳細を確認

    型番:

    RA-1B
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    RA-1Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RA-1B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,086円
    ( 1,195円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水産用サロペット(RA-37、95、97)の交換用肩ベルトです。
    【用途】
    ・RA-36、95、97、98用交換用肩ベルト。
    【商品仕様】
    ・RA-1Bサロペット用肩ベルトブラック
    ・JANコード:4518208211402
    ・トラスココード:133-2501
    ・質量:75g
    【材質/仕上】
    ・ゴム・プラスチック

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハンシン RA-1B サロペット用肩ベルト ブラックの型番RA-1Bのページです。 型番RA-1Bに関する仕様情報を記載しております。
    ハンシン RA-1B サロペット用肩ベルト ブラックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハンシン RA-1B サロペット用肩ベルト ブラック
    ハンシン AW-50 ウエストベルト
    フィッシング(レインウェア)サロペット RA-97
    長袖つなぎ服 ブラック
    ナイロンヤッケ(ブラック)
    作業用キャップ
    メーカー阪神素地阪神素地阪神素地AUTO-BI(山田辰)アズワンエスコ
    通常価格1,086円1,578円7,623円6,112円 -1,347円 -2,059円
    通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました