17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローデン パンチカッタ35 φ10・16mmワイヤ用 R72176

ローデン パンチカッタ35 φ10・16mmワイヤ用

通常単価(税別)
20,417円
税込単価
22,459円
通常出荷日:1日目

【用途】・硬化した詰まり物を粉砕し除去。・ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて...

詳細を確認

    ご注意

    • ご使用には別途専用ワイヤが必要となります。(別売り)

    型番:

    R72176
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    R72176の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    R72176
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,417円
    ( 22,459円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・硬化した詰まり物を粉砕し除去。
    ・ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。
    【商品仕様】
    ・清掃能力パイプ径(mm):50~75
    ・ヘッド径(mm):35
    ・適合機種:R-550、R-600、R-650、R-750
    ・パイプ径(mm):φ50~75
    ・JANコード:4991756031959
    ・トラスココード:824-7912
    ・質量:40g

    ご注意

    • ご使用には別途専用ワイヤが必要となります。(別売り)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ローデン パンチカッタ35 φ10・16mmワイヤ用の型番R72176のページです。 型番R72176に関する仕様情報を記載しております。
    ローデン パンチカッタ35 φ10・16mmワイヤ用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ローデン パンチカッタ35 φ10・16mmワイヤ用
    ローデン チェンカッタ30 φ10・16mmワイヤ用
    ローデン スパイクカッタ30 φ10・16mmワイヤ用
    5-35mm パイプカッター(ステンレス管用)
    Φ35mm/220mmPE管カッターEA338RA
    15.88~35mmパイプカッター(銅・樹脂管用/ラチェット式)EA339B
    メーカーアサダアサダアサダエスコエスコエスコ
    通常価格20,417円43,063円57,340円16,066円12,546円33,187円
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました