17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

R720型 丸イス スツール

R720型 丸イス スツール R-720L-YE
  • R720型 丸イス スツール
通常単価(税別)
14,062円
税込単価
15,468円
通常出荷日:14日目

【特長】・樹脂脚端タイプです。・座固定タイプです。・座枠が樹脂製で柔らかい曲線になっており大腿部のあた...

詳細を確認
  • 梱包入数6脚未満・および梱包単位で割り切れない端数が出た場合のご注文には別途梱包割手数料をご負担願います。
  • 送料別途必要です。

型番:

R-720L-YE
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

R-720L-YEの仕様・寸法情報

種類
丸型・円型
トラスココード
133-4673
質量(g)
2400.0
材質1
座:ウレタン+ポリエチレン(ブロー成型)
材質2
脚部:22.2φスチールパイプクロームメッキ仕上
グリーン購入法適合品
適合
座奥行(mm)
360φ
座高(mm)
435
座幅(mm)
360φ
色詳細
イエロー
奥行(mm)
445
幅(mm)
445

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
R-720L-YE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,062円
( 15,468円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂脚端タイプです。
・座固定タイプです。
・座枠が樹脂製で柔らかい曲線になっており大腿部のあたりがソフトです。
【用途】
・あらゆるシーンに。
【材質】
・座:ウレタン+ポリエチレン(ブロー成型)
・脚部:22.2φスチールパイプクロームメッキ仕上

ご注意

  • 梱包入数6脚未満・および梱包単位で割り切れない端数が出た場合のご注文には別途梱包割手数料をご負担願います。
  • 送料別途必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

R720型 丸イス スツールの型番R-720L-YEのページです。 型番R-720L-YEに関する仕様情報を記載しております。
R720型 丸イス スツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R720型 丸イス スツール
TD-2型 作業用チェア
製図用チェアネジ式 TL型
作業用チェア TAC-H33-Z OR
作業用チェア ビニールレザー
R-710型 丸イス
メーカーノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツ
通常価格14,062円17,387円23,555円18,178円26,739円13,075円
通常出荷日14日目1日目1日目1日目1日目14日目
種類丸型・円型丸型・円型肘なし丸型・円型丸型・円型丸型・円型
トラスココード133-4673503-6402509-3091195-4334195-4352-
質量(g)2400.03600.076004300.05400.02000.0
材質1座:ウレタン+ポリエチレン(ブロー成型)座部:スチール+ウレタン(TD-2)・ポリプロピレン(TD-3)背部・座部:ウレタン座部:ポリエチレン(PE)ブロー成型座座部:ウレタン座:ウレタン+ポリエチレン(ブロー成型)
材質2脚部:22.2φスチールパイプクロームメッキ仕上脚部:スチール脚部:スチール、ゴムキャスター脚部:スチール粉体塗装仕上げ、ゴムキャスター脚部:スチール(クロムメッキ)脚部:22.2φスチールパイプクロームメッキ仕上
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト