ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
215mm 空缶ガス抜きプライヤー
通常価格(税別):2,030円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】
通常価格(税別):3,248円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
伸縮吸水モップ・スポンジ
エスコ
通常価格(税別):3,950円~
通常出荷日:1日目
テラモト
吸油マットGY(シートタイプ)
テラモト
通常価格(税別):2,030円~
通常出荷日:1日目
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
エアダスター 引金式 プラグタイプ TD-80
トラスコ中山
通常価格(税別):2,045円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】
通常価格(税別):26,193円~
通常出荷日:14日目 ~
アクアシステム
エア式バキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)シリーズ
アクアシステム
通常価格(税別):56,307円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】
通常価格(税別):7,200円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ごみ袋(30~90L)【20~30個入り】
通常価格(税別):760円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・ローポンプスーパープラスの標準付属のアダプタ(長)です。
【用途】
・ローポンプスーパープラス用アダプタ。
・和・洋便器の詰まりに。
【商品仕様】
・アダプタ長ローポンプスーパープラス用
・JANコード:4991756031386
・トラスココード:852-0851
・質量:0.78kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

E-Value
乾湿両用掃除機20L EVC-200PCL
4.8通常価格(税別):10,605円

アクアシステム
エア式バキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)シリーズ
5通常価格(税別):56,307円~

マキタ
乾湿両用 集じん機 M442
4通常価格(税別):33,812円
![[EA122VJ-1~-12・-16・-26用]ペール缶バンド/キャリー](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223304187224/223304187224_001_20231108141025.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[EA122VJ-1~-12・-16・-26用]ペール缶バンド/キャリー
0通常価格(税別):6,892円~

ELPA朝日電器
各社共通掃除機用紙パック
0通常価格(税別):902円

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~

ミスミ
おしぼりウエス
4.5通常価格(税別):7,656円~

ミスミ
濃色メリヤスウエス(中古生地)
4.4通常価格(税別):3,058円~