17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

R-710型 丸イス
  • R-710型 丸イス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

R-710型 丸イス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

R-710-BL

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・樹脂脚端タイプです。
・座固定タイプです。
・座枠が樹脂製で柔らかい曲線になっており大腿部のあたりがソフトです。
【用途】
・あらゆるシーンに。
【材質】
・座:ウレタン+ポリエチレン(ブロー成型)
・脚部:22.2φスチールパイプクロームメッキ仕上

ご注意

  • 梱包入数6脚未満・および梱包単位で割り切れない端数が出た場合のご注文には別途梱包割手数料をご負担願います。
  • 送料別途必要です。

指定中の仕様・寸法情報

種類
丸型・円型
トラスココード
133-4714
質量(g)
2000.0
材質1
座:ウレタン+ポリエチレン(ブロー成型)
材質2
脚部:22.2φスチールパイプクロームメッキ仕上
グリーン購入法適合品
適合
座奥行(mm)
360φ
座高(mm)
435
座幅(mm)
360φ
奥行(mm)
445
幅(mm)
445
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト