17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ST504・R70881用チェーザ付ダイヘッド R70821
  • ST504・R70881用チェーザ付ダイヘッド

ST504・R70881用チェーザ付ダイヘッド

通常単価(税別)
9,803円
税込単価
10,783円
通常出荷日:1日目

【特長】・鋼管用(外面ライニング管、SUS管は不可)です。【用途】・スーパートロニック、ハンドスレッダ...

詳細を確認
  • ねじ切能力
    PT1/4
  • JANコード
    4991756162776
  • 質量(g)
    570.000
  • トラスココード
    829-1459
  • 材質1
    本体:鋼材
  • 適合機種
    ST504、R70881、R13461
  • 材質2
    チェーザ:合金鋼
  • 寸法
    PT1/4
  • 寸法(インチ)
    PT1/4

型番:

R70821
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
・4枚刃入り
・適合機種:ST504、R70881、R13461
・寸法:PT1/4
・寸法(インチ):PT1/4
・ねじ切能力:PT1/4
【材質】
・本体:鋼材
・チェーザ:合金鋼

R70821の仕様・寸法情報

ねじ切能力
PT1/4
JANコード
4991756162776
質量(g)
570.000
トラスココード
829-1459
材質1
本体:鋼材
適合機種
ST504、R70881、R13461
材質2
チェーザ:合金鋼
寸法
PT1/4
寸法(インチ)
PT1/4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
R70821
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,803円
( 10,783円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼管用(外面ライニング管、SUS管は不可)です。
【用途】
・スーパートロニック、ハンドスレッダ専用のチェーザ付ダイヘッド。
・スーパートロニック専用のチェーザ付ダイヘッド。
【材質】
・本体:鋼材
・チェーザ:合金鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ST504・R70881用チェーザ付ダイヘッドの型番R70821のページです。 型番R70821に関する仕様情報を記載しております。
ST504・R70881用チェーザ付ダイヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ST504・R70881用チェーザ付ダイヘッド
水道・ガス管・ボルト・電線管の切削にビーバー80
電動ネジ切リ機EA350XC-2B
水道・ガス管・ボルト・電線管の切削にビーバー25
手動式ラチェットねじ切りセット
水道・ガス管ねじ切り機 ビーバー50G 手動 BG50PT
メーカーローデンベルガーアサダエスコアサダリジッドアサダ
通常価格9,803円476,214円 -604,535円316,387円180,305円298,420円
通常出荷日1日目4日目〜5日目6日目4日目8日目
ねじ切能力PT1/48A~80A(1/4インチ~3インチ)1/4B~3B(8A~80A)8A~25A(1/4インチ~1インチ)1/2-2in.15A~50A(1/2B~2B)
JANコード4991756162776-----
質量(g)570.000-----
トラスココード829-1459-----
材質1本体:鋼材-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました