17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ローデン ユニバーサルリーマ R70075

ローデン ユニバーサルリーマ

通常単価(税別)
25,131
税込単価
27,644
通常出荷日:6日目

【特長】・回転させるだけで、内・外面取りができます。・45枚刃のため、ラクに強力な面取りができます。・...

詳細を確認
  • 質量(g)
    620.000
  • 材質1

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

R70075
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R70075の仕様・寸法情報

質量(g)
620.000
材質1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
R70075
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,131
( 27,644 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転させるだけで、内・外面取りができます。
・45枚刃のため、ラクに強力な面取りができます。
・ステンレス管のバリ取りに最適です。
・バツグンの耐久性です。
【用途】
・銅管・鉄管・ステンレス管・アルミ管・真ちゅう管・プラスチック管の内・外面取り。
【材質】
・鉄

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローデン ユニバーサルリーマの型番R70075のページです。 型番R70075に関する仕様情報を記載しております。
ローデン ユニバーサルリーマのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローデン ユニバーサルリーマ
GT 面取りツール X29572
EKSー75用65ライナー
チューブリーマー(銅管・ステンレス管用)
配水用PE管融着工具 マルチアダプタ
配水用ポリエチレン配管工具 ソケットエルボチーズクランプ
メーカーローデンベルガーウィザ(旧:グレートツール)MCCコーポレーションスーパーツールレッキス工業MCCコーポレーション
通常価格25,1311,46823,04010,466 -5,20939,568 -
通常出荷日6日目4日目5日目1日目4日目9日目
質量(g)620.000-----
材質1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプリーマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました