17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
グリッププライヤ VP-250
TONE
超硬ロータリーバー
ニコルソン
  • <
  • >

ローデン カッタホイルF

通常単価(税別)
1,405円
税込単価
1,546円
通常出荷日:6日目

【用途】・フレキ管カッタ用替刃。【材質】・鉄

  • JANコード
    4991756087765
  • トラスココード
    852-0584
  • 質量(g)
    5.000
  • 材質1
    鉄

型番:

R70009R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

R70009Rの仕様・寸法情報

JANコード
4991756087765
トラスココード
852-0584
質量(g)
5.000
材質1
鉄

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
R70009R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,405円
( 1,546円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・フレキ管カッタ用替刃。
【材質】
・鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローデン カッタホイルFの型番R70009Rのページです。 型番R70009Rに関する仕様情報を記載しております。
ローデン カッタホイルFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローデン カッタホイルF
ローデン カッタ軸16/22/30/70
RBチューブカッター(ベアリング内蔵) 替刃 被覆銅管・裸銅管用
ステンレス用チューブカッター TCシリーズ
ベアリング装備チューブカッター(ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)
バリの出にくいチューブカッター TC127
メーカーローデンベルガーローデンベルガーレッキス工業アズワンスーパーツールロブテックス
通常価格1,405円1,494円2,670円11,485円 -3,768円 -4,277円
通常出荷日6日目6日目19日目1日目1日目〜1日目
JANコード49917560877654991756053876----
トラスココード852-0584852-0583----
質量(g)5.0008.000----
材質1鉄鉄----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました