17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ローデン カッタ軸16/22/30/70 R70006
  • ローデン カッタ軸16/22/30/70

ローデン カッタ軸16/22/30/70

通常単価(税別)
1,494円
税込単価
1,643円
通常出荷日:6日目

【材質】・鉄

  • JANコード
    4991756053876
  • トラスココード
    852-0583
  • 質量(g)
    8.000
  • 材質1
    鉄

型番:

R70006
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

R70006の仕様・寸法情報

JANコード
4991756053876
トラスココード
852-0583
質量(g)
8.000
材質1
鉄

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
R70006
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,494円
( 1,643円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローデン カッタ軸16/22/30/70の型番R70006のページです。 型番R70006に関する仕様情報を記載しております。
ローデン カッタ軸16/22/30/70のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローデン カッタ軸16/22/30/70
MCC バイト式カッタ I-150
MCC バイト式カッタ J-150
MCC バイト式カッタ I-200
MCC バイト式カッタ J-200
MCC バイト式カッタ J-300/I-250兼用
メーカーローデンベルガーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格1,494円9,258円 -57,402円59,966円59,966円77,483円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード4991756053876-----
トラスココード852-0583-----
質量(g)8.000-----
材質1鉄-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました