17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ローデン カッタホイル125・165用

通常単価(税別)
7,020円
税込単価
7,722円
通常出荷日:6日目

【用途】・PEカッタ用替刃。【商品仕様】・適合機種:PEカッタ125・165用・JANコード:4991...

詳細を確認
  • JANコード
    4991756055474
  • トラスココード
    852-0582
  • 質量(g)
    0.000

型番:

R55074
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

R55074の仕様・寸法情報

JANコード
4991756055474
トラスココード
852-0582
質量(g)
0.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
R55074
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,020円
( 7,722円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・PEカッタ用替刃。
【商品仕様】
・適合機種:PEカッタ125・165用
・JANコード:4991756055474
・トラスココード:852-0582
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローデン カッタホイル125・165用の型番R55074のページです。 型番R55074に関する仕様情報を記載しております。
ローデン カッタホイル125・165用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローデン カッタホイル125・165用
ローデン カッタ軸16/22/30/70
チューブカッター用 プラスチックチューブ用替刃
トラップカッター(トラップ管用・銅管用・アルミニウム管用)
替 刃(EA205用・ステンレス管用/5枚)
薄肉ステンレス管用チューブカッタ
メーカーローデンベルガーローデンベルガーアズワンロブテックスエスコリジッド
通常価格7,020円1,494円5,235円9,410円3,685円5,541円 -
通常出荷日6日目6日目1日目3日目1日目1日目〜
JANコード49917560554744991756053876----
トラスココード852-0582852-0583----
質量(g)0.0008.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました