17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサダ ソルダワイヤA R50350

アサダ ソルダワイヤA

通常単価(税別)
17,885円
税込単価
19,674円
通常出荷日:4日目

【特長】・2003年4月1日改定水道法適合商品です。【用途】・水道・給湯用銅管等の接合に。【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    R50350
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    R50350の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    R50350
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,885円
    ( 19,674円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・2003年4月1日改定水道法適合商品です。
    【用途】
    ・水道・給湯用銅管等の接合に。
    【商品仕様】
    ・太さ(mm):φ2.0
    ・太さ(mm):φ2.0
    ・銀含有量(%):0.5
    ・ロウ付温度(℃):250~300
    ・ろう付できる金属:銅管
    ・JANコード:4991756039993
    ・トラスココード:806-7797
    ・質量:0.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アサダ ソルダワイヤAの型番R50350のページです。 型番R50350に関する仕様情報を記載しております。
    アサダ ソルダワイヤAのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサダ ソルダワイヤA
    アサダ ソルダワイヤS
    SF-A シリーズ 鉛フリーはんだ(ヤニ入り)
    SF-N シリーズ ハロゲンフリー鉛フリーはんだ(ヤニ入り)
    糸はんだ GAO-ST F3 M705
    鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ESK3
    メーカーアサダアサダgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)千住金属工業石川金属
    通常価格17,885円33,719円4,548円 -6,330円 -37,293円 -27,295円 -
    通常出荷日4日目4日目1日目2日目〜1日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました