17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

糸はんだ SEN F3 M705
千住金属工業
錫鉛系ハンダ すず50%/鉛50%
ホーザン
鉛フリー やに入りハンダ
日本スペリア
  • <
  • >
石川 鉛フリーヤニ入ハンダ 線径 1.0mm R4ARK3-10

石川 鉛フリーヤニ入ハンダ 線径 1.0mm

通常単価(税別)
29,921円
税込単価
32,913円
通常出荷日:4日目

【特長】・低Agによるコスト削減が可能です。・フラックスの飛散がなく、作業がしやすいです。【用途】・電...

詳細を確認

    型番:

    R4ARK3-10
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    R4ARK3-10
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,921円
    ( 32,913円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・低Agによるコスト削減が可能です。
    ・フラックスの飛散がなく、作業がしやすいです。
    【用途】
    ・電気・電子機器の配線・接続に。
    【商品仕様】
    ・線径(mm):1.0
    ・融点(℃):217~226
    ・フラックス:MIL-RA、JIS A級
    ・トラスココード:849-8412
    ・質量:1kg
    【材質/仕上】
    ・合金組成(すず:99%、銀:0.3%、銅:0.7%)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    石川 鉛フリーヤニ入ハンダ 線径 1.0mmの型番R4ARK3-10のページです。 型番R4ARK3-10に関する仕様情報を記載しております。
    石川 鉛フリーヤニ入ハンダ 線径 1.0mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    石川 鉛フリーヤニ入ハンダ 線径 1.0mm
    石川 鉛フリーヤニ入ハンダ 線径 0.5mm
    鉛フリーやに入りはんだ 線径(mm) 0.6~1.6
    鉛フリーΦ3mm線はんだヤニ無
    1.0mm/500g 巻はんだ(フラックス入)
    1.0mm/200g 巻はんだ(フラックス入)
    メーカー石川金属石川金属日本スペリアgoot(太洋電機産業)エスコエスコ
    通常価格29,921円18,327円12,071円 -63,079円5,820円3,731円
    通常出荷日4日目14日目1日目〜2日目3日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト