17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

コロミル365チップ 3330

コロミル365チップ 3330
通常単価(税別)
3,4663,720
税込単価
3,8134,092
通常出荷日:7日目~9日目

サンドビック チップ(フライス加工用) コロミル365チップ 3330。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

R365-1505ZNE-KM-3330【商品仕様】
・コロミル365チップ
・トラスココード:575-5921
・質量:0g
L365-1505ZNE-KL-3330【商品仕様】
・コロミル365チップ
・トラスココード:571-3579
・質量:0g
R365-1505ZNE-KL-3330【商品仕様】
・コロミル365チップ
・トラスココード:575-5913
・質量:0g

型番リスト

表示件数

仕様1

最小発注数量
・コロミル365チップ・トラスココード:571-3579・質量:0g
10個
・コロミル365チップ・トラスココード:575-5913・質量:0g
10個
・コロミル365チップ・トラスココード:575-5921・質量:0g
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,720
( 4,092 )
9日目
3,720
( 4,092 )
7日目
3,466
( 3,813 )
7日目

詳細情報

基本情報

サンドビック チップ(フライス加工用) コロミル365チップ 3330。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミル365チップ 3330のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミル365チップ 3330
コロミル365用チップ材種3330
コロミル S-60チップ 3330
サンドビック コロミル S-60チップ 3330
サンドビック コロミル365用チップ K20W
サンドビック コロミル365用チップ K20D
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格3,466-3,720 -4,5104,5102,9463,518
通常出荷日7日目〜7日目〜7日目〜7日目1日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト