ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カートン 観察ルーペ 2個出10X15X

カートン 観察ルーペ 2個出10X15X R232
通常単価(税別)
10,184円
税込単価
11,202円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・観察ルーペ2個出10X15X・JANコード:4947360000645・トラスココード:...

詳細を確認

型番:

R232
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

R232の仕様・寸法情報

JANコード
4947360000645
質量(g)
0
トラスココード
848-1803
-
-

型番リスト

表示件数
型番
R232
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,184円
( 11,202円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・観察ルーペ2個出10X15X
・JANコード:4947360000645
・トラスココード:848-1803
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カートン 観察ルーペ 2個出10X15Xの型番R232のページです。 型番R232に関する仕様情報を記載しております。
カートン 観察ルーペ 2個出10X15Xのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートン 観察ルーペ 2個出10X15X
カートン 観察ルーペ 10X
カートン LEDフラッシュルーペ10X
カートン 高級ジュエルルーペ18X
カートン 縞見ルーペ 25mm 6倍
カートン 縞見ルーペ 20mm 6倍
メーカーカートン光学カートン光学カートン光学カートン光学カートン光学カートン光学
通常価格10,184円7,267円5,024円10,370円3,852円2,991円
通常出荷日4日目5日目4日目2日目5日目5日目
JANコード494736000064549473600006384947360016752494736000062149473600196234947360001161
質量(g)0約2442.000約44約42約78
トラスココード848-1803848-1802848-1817848-1801848-1814848-1813

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました