17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

プラスチックパレット R2ー1111F

プラスチックパレット R2ー1111F
  • プラスチックパレット R2ー1111F
通常単価(税別)
32,09649,181
税込単価
35,30654,099
通常出荷日:8日目

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

材質(本体)

高さ・厚み (mm)

色詳細

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)

中央桁幅(mm)

最小発注数量
ポリプロピレン(PP)
ライトブルー
144
-
4983049511422
198-0539
23700.0
低発泡ポリプロピレン(PP)
-
-
1個
ポリプロピレン(PP)
ライトブルー
140
-
-
198-2112
28700.0
低発泡ポリプロピレン(PP)
-
-
1個
ポリプロピレン(PP)
グレー
150
ライトグレー
-
217-5520
21800.0
低発泡ポリプロピレン(PP)
260×80
190
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,087
( 40,796 )
8日目
49,181
( 54,099 )
8日目
32,096
( 35,306 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックパレット R2ー1111Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット R2ー1111F
プラスチックパレット D4-1111-2N
プラスチックパレット R2-1122
三甲 プラスチックパレット SK-D4-1111
プラスチックパレット LXパレット
トラスコ中山 プラスチックパレット SLA-1111N
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲トラスコ中山
通常価格32,096-23,90894,71017,432 -26,7797,350
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目1日目
商品タイプパレットパレットパレットパレットパレットパレット
最大静荷重 (kg)400040006000400040004000
最大動荷重 (kg)100010002000100010001000
間口 (mm)110011002200110011001100
奥行 (mm)110011001100110011001100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト