17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全帯用フックハンガー R19-HD
  • 安全帯用フックハンガー

安全帯用フックハンガー

通常単価(税別)
454円
税込単価
499円
通常出荷日:4日目

【特長】・安全帯装着時に大口径フック等を掛けておくハンガーです。・50mm専用タイプで一般作業用安全帯...

詳細を確認
  • 商品種類
    フックハンガー
  • 色
    黒
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4956133001130
  • トラスココード
    854-6185
  • 適用ベルト幅(mm)
    50
  • 質量(g)
    10

型番:

R19-HD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

R19-HDの仕様・寸法情報

商品種類
フックハンガー
色
黒
その他
オプション
JANコード
4956133001130
トラスココード
854-6185
適用ベルト幅(mm)
50
質量(g)
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
R19-HD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
454円
( 499円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全帯装着時に大口径フック等を掛けておくハンガーです。
・50mm専用タイプで一般作業用安全帯に使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全帯用フックハンガーの型番R19-HDのページです。 型番R19-HDに関する仕様情報を記載しております。
安全帯用フックハンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全帯用フックハンガー
ハーネス型安全帯用オプション部品 フックハンガー
安全帯用大口径フック
安全帯用ランヤードホルダー
安全帯用24リング
ハーネス安全帯用肩パッド(反射付)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格454円656円3,616円1,255円791円4,287円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品種類フックハンガーフックハンガーフックハンガーベルト関連用品ベルト関連用品-
色黒ブラック---黒
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
JANコード495613300113049561330316634956133021756495613304001649561330039814956133042669
トラスココード854-6185758-6311826-6645818-6272854-5881818-6274
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました