ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    富士 切断砥石ス-パ-雷鳥 160X2.6X20

    通常単価(税別)
    772
    税込単価
    849
    通常出荷日:6日目

    両面補強で安全性と耐久性に優れています。【特長】・特に棒材、中厚物により性能を発揮し、カット数も格段に...

    詳細を確認
    • ご発注は入数単位でお願いします。

    型番:

    R160-20
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    R160-20の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    R160-20
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    772
    ( 849 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    両面補強で安全性と耐久性に優れています。【特長】
    ・特に棒材、中厚物により性能を発揮し、カット数も格段にのびます。
    【用途】
    ・薄板金属サイディング、軽量鉄骨下地、細丸棒、パイプ、ALC、ステンレス(薄板サッシ材)等
    【商品仕様】
    ・砥材:A・WA・Z配合
    ・硬度:S
    ・外径(mm):160
    ・穴径(mm):20
    ・粒度:#30
    ・厚さ(mm):2.6
    ・粒度:#30
    ・入数:10枚
    ・JANコード:4938463113301
    ・トラスココード:732-4634
    ・質量:0.12kg

    ご注意

    • ご発注は入数単位でお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    富士 切断砥石ス-パ-雷鳥 160X2.6X20の型番R160-20のページです。 型番R160-20に関する仕様情報を記載しております。
    富士 切断砥石ス-パ-雷鳥 160X2.6X20のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    富士 切断砥石ス-パ-雷鳥 160X2.6X20
    スーパー雷鳥
    雷鳥スリムゴールド
    切断砥石
    切断砥石
    切断砥石 エコシャープカットR 180×2.0×22.0mm
    メーカー富士製砥富士製砥富士製砥プロクソンボッシュトラスコ中山
    通常価格7721,768 -3,315 -2,0641,806527
    通常出荷日6日目在庫品1日目〜3日目〜1日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト