ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
スイコー 薬注タンク |
|
ダイライト 深型角槽(ポリエチレン製) R型キャスター付 |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |



【特長】・ポリエチレン製のため軽く、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。・ポリオレフィン等衛生...
詳細を確認【特長】
・ポリエチレン製のため軽く、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。
・ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
【用途】
・部品、工具等の保管。
【材質】
・ポリエチレン(PE)


ダイライト
RL型角槽(ポリエチレン製)

カイスイマレン
ポリエチレンタンク角型槽 KHシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイライト
ダイライト フィッティング 20A
0通常価格(税別):4,791円~

カイスイマレン
ポリエチレンタンク角型槽 KHシリーズ
0通常価格(税別):10,283円~

土井金属
ヒシエス トタンタライ
0通常価格(税別):2,832円~

山崎産業
プロテック 角バケツ ECO
0通常価格(税別):4,334円

スイコー
PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ
5通常価格(税別):2,352円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

イースタン精工
回転盤
4.5通常価格(税別):2,599円

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

トラスコ中山
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)
3.8通常価格(税別):5,171円
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ