17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ローデン アダプタ エキスパンダ用 R11007
  • ローデン アダプタ エキスパンダ用

ローデン アダプタ エキスパンダ用

通常単価(税別)
54,647円
税込単価
60,112円
通常出荷日:6日目

【用途】・エキスパンダ用アダプタ。・2以上のエキスパンダヘッドを使用する場合に使用。【材質】・鉄

  • 材質1
    鉄

型番:

R11007
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

R11007の仕様・寸法情報

材質1
鉄
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
R11007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,647円
( 60,112円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・エキスパンダ用アダプタ。
・2以上のエキスパンダヘッドを使用する場合に使用。
【材質】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローデン アダプタ エキスパンダ用の型番R11007のページです。 型番R11007に関する仕様情報を記載しております。
ローデン アダプタ エキスパンダ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローデン アダプタ エキスパンダ用
エキスパンダセット
油圧エキスパンダセット
エキスパンダセット 13100BBK
アセチレン用レギュレーター
チュービングツールセットセット(インチサイズ用)
メーカーローデンベルガーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)文化貿易工業文化貿易工業スーパーツール
通常価格54,647円65,468円108,326円50,916円20,922円16,303円 -
通常出荷日6日目5日目5日目1日目6日目1日目
材質1鉄-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました