ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
エスコ ドリルチャック(キーレス/六角軸) |

【特長】
・当社のキー付ドリルチャック専用チャックキーです。
・JB-10、JB-13、SD-10、SD-13の専用チャックキー
【用途】
・当社商品JB-10(ROHM製)、JB-13(ROHM製)、SD-10、SD-13専用チャックキー
【商品仕様】
・先端径φ6
・JANコード:4906842251739
・トラスココード:852-3067
・質量:50g

サンフラッグ
サンフラッグ ロングジョイント 200mm


サンフラッグ
サンフラッグ 耐久型フレキビット 300mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):17,490円~

ANEX
アネックス エクステンションホルダー100mm
3.3通常価格(税別):836円

Panasonic
電池パック 18V 3.0Ah
0通常価格(税別):20,797円

正和電工
修理用 取替コード
0通常価格(税別):1,831円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

サンコーミタチ
電動工具用カーボンブラシ ミタチ
4.5通常価格(税別):584円~

E-Value
ケーブルクランプ PRO CCPシリーズ
5通常価格(税別):549円~

ボッシュ
マルチツール用アクセサリー カットソーブレード
5通常価格(税別):1,962円~