17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイジェット QMマックス 本体 ボアタイプフライス 穴径インチサイズ

通常単価(税別)
78,627
税込単価
86,490
通常出荷日:4日目

【特長】・多刃・高能率・高送り加工用工具「QMマックス MQX形」です。・1本の工具で、「高送り加工」...

詳細を確認

    ご注意

    • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

    型番:

    QXP-8063R
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    QXP-8063Rの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    QXP-8063R
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    78,627
    ( 86,490 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・多刃・高能率・高送り加工用工具「QMマックス MQX形」です。
    ・1本の工具で、「高送り加工」、「肩削り加工」、「底面・側面加工」が可能です。
    【商品仕様】
    ・カッタ径(mm)63:
    ・カッタ高さ(mm)50:
    ・インロー径(mm)22.225:
    ・刃数8
    ・クーラント穴付き
    ・ボアタイプフライス本体
    ・JANコード:4547328441826
    ・トラスココード:837-2552
    ・質量:0g

    ご注意

    • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダイジェット QMマックス 本体 ボアタイプフライス 穴径インチサイズの型番QXP-8063Rのページです。 型番QXP-8063Rに関する仕様情報を記載しております。
    ダイジェット QMマックス 本体 ボアタイプフライス 穴径インチサイズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイジェット QMマックス 本体 ボアタイプフライス 穴径インチサイズ
    SKSエクストリーム 本体(穴径インチサイズ)
    QMマックス 本体
    QMマックス 本体 多刃
    ショルダー6 EXSIX 穴径インチサイズ
    SKSエクストリーム 本体(穴径ミリサイズ)
    メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
    通常価格78,62745,630 -78,62759,976 -53,548 -45,630 -
    通常出荷日4日目1日目〜4日目4日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト