17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NT ミニスクレーパー QT-1P

NT ミニスクレーパー

通常単価(税別)
715円
税込単価
787円
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス刃とプラスチックヘラがついたコンパクトな携帯型スクレーパーです。【用途】・ガラスや...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 材質(刃)
    ステンレス
  • JANコード
    4904011011269
  • トラスココード
    851-2688
  • 質量(g)
    17.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 全長(mm)
    53
  • 刃幅(mm)
    25

型番:

QT-1P
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

QT-1Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
材質(刃)
ステンレス
JANコード
4904011011269
トラスココード
851-2688
質量(g)
17.000
材質1
本体:ABS樹脂
全長(mm)
53
刃幅(mm)
25

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
QT-1P
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
715円
( 787円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス刃とプラスチックヘラがついたコンパクトな携帯型スクレーパーです。
【用途】
・ガラスや床などの汚れ落し作業等
【商品仕様】
・替刃式ではありません
・JANコード:4904011011269
・トラスココード:851-2688
・質量:17g
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NT ミニスクレーパーの型番QT-1Pのページです。 型番QT-1Pに関する仕様情報を記載しております。
NT ミニスクレーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NT ミニスクレーパー
超硬Wケレン棒
コーキングヘラ NO.4
替刃(EA524L,EA524LS用)/5枚
ロングスクレーパー No.28
コーキング落としヘラ 仕上用
メーカーNTカッターコンドーテックハンディ・クラウンエスコSK-11ハンディ・クラウン
通常価格715円8,788円690円910円1,183円567円
通常出荷日1日目7日目3日目1日目3日目3日目
商品タイプスクレーパー-コーキングへらその他スクレーパーコーキングへら
材質(刃)ステンレス-ステンレス鋼ステンレス樹脂
JANコード4904011011269-----
トラスココード851-2688-----
質量(g)17.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました