ツール用品技術窓口
東日製作所
トーニチ 空転式単能型トルクレンチ QSPCA30N
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:7日目
東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
東日製作所
通常価格(税別):17580円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
単能形トルクレンチ
TONE
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:5日目 ~
TONE
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
通常価格(税別):18899円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
トルクグリップ 軸長32mm
TONE
通常価格(税別):2650円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
東日製作所
空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所
通常価格(税別):16429円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
東日製作所
通常価格(税別):13106円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):5031円~
通常出荷日:在庫品1日目
イマダ
メカニカルフォースゲージ FBシリーズ
通常価格(税別):39844円~
通常出荷日:1日目 ~
![トーニチ 空転式単能型ポカヨケトルクレンチ QSPCAMS12N QSPCAMS12N-[4-12/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223009888066/223009888066_20230801115839.jpg)
単能形で、設定可能トルク範囲が4〜12N・mのトルクレンチ 。
【特長】
・設定トルクに達すると空転してオーバートルク(締めすぎ)を防止できるトルクレンチ。
・設定値での空転式トルクレンチ。
・専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がない。
・トルクの上下限管理蛾必要な部位に最適。
・ポカよけ(本数管理)信号出力標準搭載、本数管理システムが簡単に構築可能。
【用途】
・量産ポカよけ(本数管理)締付作業用。
・オーバートルク(締めすぎ)を防止したい作業環境にも最適。

外観
【外観】
【特長】
【仕様】
| 型番 | QSPCAMS12N | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 最小~最大 | 4~12 | |
| 寸法[mm] | 全長 | L | 197 |
| 角ドライブ | a | 6.35 | |
| 頭部 | R | 14 | |
| 全高 | h | 37 | |
| 本体 | e | 34 | |
| W | 42 | ||
| φd | 15 | ||
| φD | 24 | ||
| 質量約[kg] | 0.33 | ||
| 精度 | ±4% | ||
単位:mm

※カールコード長さは標準仕様で約2m(伸展時)

ポケヨカシステムの構成例
※ポカパトロール(CNA-4mk3)は別売です。
注意事項


東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スーパーツール
スーパートルクレンチ(校正証明書付)
4通常価格(税別):6,949円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):17,580円~

東日製作所
CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)
0通常価格(税別):20,024円

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,149円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,106円~

TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
5通常価格(税別):17,899円~

中村製作所
カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK
4.9通常価格(税別):20,707円~

SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,569円~

SK-11
デジタルトルクレンチ SDT3-060
4.6通常価格(税別):14,668円