ツール用品技術窓口
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1804円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1479円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):5031円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6166円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ セット AAシリーズ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):24822円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所
通常価格(税別):15439円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1300円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
通常価格(税別):18899円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
単能形トルクレンチ
TONE
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:5日目 ~
![トーニチ 空転式単能型ポカヨケトルクレンチ QSPCALS30N QSPCALS30N-[10-30/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223009888044/223009888044_20230801115839.jpg)
単能形で、設定可能トルク範囲が10〜30N・mのトルクレンチ 。
【特長】
・設定トルクに達すると空転してオーバートルク(締めすぎ)を防止できるトルクレンチ。
・設定値での空転式トルクレンチ。
・専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がない。
・トルクの上下限管理蛾必要な部位に最適。
・ポカよけ(本数管理)信号出力標準搭載、本数管理システムが簡単に構築可能。
【用途】
・量産ポカよけ(本数管理)締付作業用。
・オーバートルク(締めすぎ)を防止したい作業環境にも最適。

QSPCALS30Nの外観
特長
(単位:mm)

QSPCALS30Nの寸法図1

QSPCALS30Nの寸法図2
| 型式 | QSPCALS30N | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 最小~最大 | 10~30 | |
| 寸法[mm] | 全長 | L | 267 |
| 角ドライブ | a | 9.53 | |
| 頭部 | R | 17 | |
| 全高 | h | 48 | |
| 本体 | e | 40.5 | |
| W | 51 | ||
| φd | 20 | ||
| φD | 34 | ||
| 質量約[kg] | 0.64 | ||
| 精度 | ±4% | ||


東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
単能形トルクレンチ
0
東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):16,965円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,913円~

TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
5通常価格(税別):17,899円~

中村製作所
カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK
4.9通常価格(税別):15,257円~

中村製作所
カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形
3.5通常価格(税別):13,328円~

東日製作所
シグナル式トルクレンチ PQL
0通常価格(税別):19,920円~

SK-11
デジタルトルクレンチ SDT3-060
4.6通常価格(税別):14,668円

E-Value
プレセット型トルクレンチ 専用ハードケース付
4.4通常価格(税別):4,533円~