17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

コロカットQDストッパー

コロカットQDストッパー
通常単価(税別)
14,441
税込単価
15,885
通常出荷日:9日目

【特長】・深い突切り加工に最適・他社品と比べ、角シャンクで最大1.8倍の圧倒的な最大加工深さ・高いチッ...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

QS-2020HP・深い突切り加工に最適
他社品と比べ、角シャンクで最大1.8倍の圧倒的な最大加工深さ
・高いチップ取付け剛性
定評と実績のあるレールロックをチップ幅2.0mmから採用
・チップ寿命を大幅に改善
バイト内部を通じて逃げ面、すくい面双方からクーラントを供給
チップ寿命向上に効果絶大
・6材種、7ブレーカ+αであらゆる被削材に対応
勝手付きチップやワイパーチップもラインナップ
豊富な材種とブレーカのラインナップ
QS-2525HP・深い突切り加工に最適
他社品と比べ、角シャンクで最大1.8倍の圧倒的な最大加工深さ
・高いチップ取付け剛性
定評と実績のあるレールロックをチップ幅2.0mmから採用
・チップ寿命を大幅に改善
バイト内部を通じて逃げ面、すくい面双方からクーラントを供給
チップ寿命向上に効果絶大
・6材種、7ブレーカ+αであらゆる被削材に対応
勝手付きチップやワイパーチップもラインナップ
豊富な材種とブレーカのラインナップ

型番リスト

表示件数

仕様

仕様1

仕様2

仕様3

最小発注数量
-
・高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具・独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
・逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です・クイックチェンジ可能・突切り・溝入れ加工用に・小型旋盤用・コロカット1-2ホルダ
・トラスココード:573-3511・質量:0g
1個
コロカットQD
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,441
( 15,885 )
9日目
14,441
( 15,885 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・深い突切り加工に最適
・他社品と比べ、角シャンクで最大1.8倍の圧倒的な最大加工深さ
・高いチップ取付け剛性
・定評と実績のあるレールロックをチップ幅2.0mmから採用
・チップ寿命を大幅に改善
・バイト内部を通じて逃げ面、すくい面双方からクーラントを供給
・6材種、7ブレーカ+αであらゆる被削材に対応
・勝手付きチップやワイパーチップもラインナップ
・豊富な材種とブレーカのラインナップ

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロカットQDストッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロカットQDストッパー
ねじ止め式高送り加工用ボアタイプカッタ TXWX06
SEC-スミデュアルミル TSXM 13000R(S)型
WAVY MILL NWEX2000E/EL ホルダ
アルミ部品加工用カッタ HPCシリーズ用ボディ
SEC-ウェーブミル WFXF 08000R(S)型
メーカーサンドビックタンガロイ住友電工ハードメタル不二越日本特殊陶業住友電工ハードメタル
通常価格14,44140,352 -37,850 -19,030 -58,280 -36,927 -
通常出荷日9日目2日目1日目〜3日目9日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト