ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

共和 ビニタイ PETリール巻(平行) 金

共和 ビニタイ PETリール巻(平行) 金 QK-1000T11
通常単価(税別)
14,896円
税込単価
16,386円
通常出荷日:11日目

【特長】・プラスチック基材のラミネート製法によるビニタイで、光沢のある装飾効果の高い包装資材です。【商...

詳細を確認

型番:

QK-1000T11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

QK-1000T11の仕様・寸法情報

全長(mm)
1000000
幅(mm)
4
材質
その他
色
その他
材質詳細
被覆材:PETフィルム、芯線:軟鉄線
色詳細
金
JANコード
4971620627167
トラスココード
112-9328
質量(g)
1610
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
QK-1000T11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,896円
( 16,386円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック基材のラミネート製法によるビニタイで、光沢のある装飾効果の高い包装資材です。
【商品仕様】
・サイズ:4mm×1000M
・ビニタイ PETリール巻(平行) 金
・JANコード:4971620627167
・トラスココード:112-9328
・質量:1610g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

共和 ビニタイ PETリール巻(平行) 金の型番QK-1000T11のページです。 型番QK-1000T11に関する仕様情報を記載しております。
共和 ビニタイ PETリール巻(平行) 金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
共和 ビニタイ PETリール巻(平行) 金
共和 ビニタイ PETリール巻(平行) 赤 4mm×750M
共和 ビニタイ PETカット品 3層 金 4mm×8cm
共和 ビニタイ PETカット品 2層 金 4mm×15cm
共和 ビニタイ PETカット品 3層Vカットリボン 金
PETカット品 金・銀
メーカー共和共和共和共和共和共和
通常価格14,896円6,383円1,493円2,386円3,548円1,405円 -
通常出荷日11日目6日目6日目6日目6日目6日目
全長(mm)100000075000080150150100
幅(mm)4444124
材質その他その他その他その他その他その他
色その他赤その他その他その他その他
材質詳細被覆材:PETフィルム、芯線:軟鉄線被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、芯線:軟鉄線被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、芯線:軟鉄線(0.45mmΦ)被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、軟鉄線(0.45mmΦ)被覆材:PETフィルム、芯線:軟鉄線被覆材:PETフィルム、芯線:軟鉄線
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました