ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

共和 PVCカット品 緑 4mmX10cm (1000本/袋)

共和 PVCカット品 緑 4mmX10cm (1000本/袋) QA-100-1G
通常単価(税別)
1,150円
税込単価
1,265円
通常出荷日:6日目

【特長】・業務用をはじめ、家庭用、園芸用など幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。・簡単にひね...

詳細を確認

型番:

QA-100-1G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

QA-100-1Gの仕様・寸法情報

全長(mm)
100
幅(mm)
4
材質
その他
色
緑
耐環境性
耐薬品
材質詳細
被覆材:ポリ塩化ビニル樹脂化合物、芯線:軟鉄線(0.45mmΦ)
JANコード
4971620812105
トラスココード
107-1137
質量(g)
161
内容量
1袋:1000本入(500本ゴム×2)、1ケース:50袋入

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
QA-100-1G

内容量

最小発注数量
1袋:1000本入(500本ゴム×2)、1ケース:50袋入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,150円
( 1,265円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業務用をはじめ、家庭用、園芸用など幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
・簡単にひねって結束することができます。
・温度の変化や化学薬品に耐性のあるポリ塩化ビニルを被覆材とし、鉄芯を使用しています。
・芯線の錆び及び飛び出し予防のため芯線と被覆材間で高い接着力を有し、結束性に優れています。
【用途】
・ポリ袋の袋口、コード類の結束用
・菊栽培、家庭菜園の枝の支柱止め用
【商品仕様】
・色:緑
・幅(mm):4
・長さ(mm):100
・サイズ:4mm×10cm
・サイズ:4mm×10cm
・1袋=1000本入(500本ゴム×2)、1ケース=50袋入
・JANコード:4971620812105
・トラスココード:107-1137
・質量:161g
【材質/仕上】
・被覆材:ポリ塩化ビニル樹脂化合物
・芯線:軟鉄線 (0.45mmφ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

共和 PVCカット品 緑 4mmX10cm (1000本/袋)の型番QA-100-1Gのページです。 型番QA-100-1Gに関する仕様情報を記載しております。
共和 PVCカット品 緑 4mmX10cm (1000本/袋)のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました