17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサダ ジャンボセンタリングヘッド PZ72106
  • アサダ ジャンボセンタリングヘッド

アサダ ジャンボセンタリングヘッド

通常単価(税別)
54,647円
税込単価
60,112円
通常出荷日:6日目

【用途】・分岐管のセンター出しに。・パイプの中心線のけがきに。【材質】・アルミ・鉄・アルコール

  • JANコード
    4991756103366
  • 質量(g)
    480.000
  • トラスココード
    838-1415
  • 材質1
    アルミ
  • 材質2
    鉄
  • 材質3
    アルコール

型番:

PZ72106
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PZ72106の仕様・寸法情報

JANコード
4991756103366
質量(g)
480.000
トラスココード
838-1415
材質1
アルミ
材質2
鉄
材質3
アルコール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PZ72106
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,647円
( 60,112円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・分岐管のセンター出しに。
・パイプの中心線のけがきに。
【材質】
・アルミ
・鉄
・アルコール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサダ ジャンボセンタリングヘッドの型番PZ72106のページです。 型番PZ72106に関する仕様情報を記載しております。
アサダ ジャンボセンタリングヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサダ ジャンボセンタリングヘッド
スプリング付丸パス
目盛付内外兼用キャリパ
本鋼製コンパス
チップ付片パス
鋼製コンパス C・D・E
メーカーアサダ新潟精機(SK)新潟精機(SK)トラスコ中山新潟精機(SK)シンワ測定
通常価格54,647円2,375円 -7,549円 -1,188円 -3,768円 -1,470円 -
通常出荷日6日目7日目2日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
JANコード4991756103366-----
質量(g)480.000-----
トラスココード838-1415-----
材質1アルミ-----
材質2鉄-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンパスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました