17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄) PXUK06G
  • ウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)

ウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)

通常単価(税別)
17,825
税込単価
19,608
通常出荷日:6日目

【特長】・作業能率が上がるショックレス構造です。・ヘッドはウレタンを使用しているので長寿命です。・3重...

詳細を確認
  • 頭部(径) (mm)
    94
  • 頭部(長さ) (mm)
    162
  • 全長 (mm)
    900
  • 頭部材質
    ウレタン
  • 柄材質
    グラスファイバー
  • 呼称
    6ポンド
  • JANコード
    4963360204708
  • トラスココード
    808-0580
  • 質量(g)
    4000.0
  • 材質1
    頭部:ウレタン樹脂
  • 材質2
    柄:グラスフャィバー柄

型番:

PXUK06G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PXUK06Gの仕様・寸法情報

頭部(径)(mm)
94
頭部(長さ)(mm)
162
全長(mm)
900
頭部材質
ウレタン
柄材質
グラスファイバー
呼称
6ポンド
JANコード
4963360204708
トラスココード
808-0580
質量(g)
4000.0
材質1
頭部:ウレタン樹脂
材質2
柄:グラスフャィバー柄
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PXUK06G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,825
( 19,608 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業能率が上がるショックレス構造です。
・ヘッドはウレタンを使用しているので長寿命です。
・3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。
【用途】
・摘要:機械等の修理、組立 木製品の組立   杭打ち
【材質】
・頭部:ウレタン樹脂
・柄:グラスフャィバー柄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)の型番PXUK06Gのページです。 型番PXUK06Gに関する仕様情報を記載しております。
ウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)
手カケヤ
角箱屋ショート柄ハンマー HSE-2
シンプレックス・ハンマー 強化型可鍛鋳鉄ハウジング、ファイバーグラス製ハンドル
銅ハンマー
1.8kgx305mm 両頭ハンマー(スチール芯入り)
メーカーオーエッチ工業トンボ工業SK-11ロームヘルドハルダーKTC(京都機械工具)エスコ
通常価格17,8252,4511,56837,4956,68515,619
通常出荷日6日目1日目3日目9日目1日目2日目
頭部(径)(mm)947533803065
頭部(長さ)(mm)1621509817588130
全長(mm)900330168800330355
頭部材質ウレタンその他機械構造用炭素鋼S53Cその他真鍮炭素鋼
柄材質グラスファイバーグラスファイバー / 軟質塩化ビニール(PVC)グラスファイバー鉄 / その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました